9W-7939: 衬套
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-7939: 衬套

    零件号: 9W-7939
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带衬套(直型)

    描述:

    • 履带衬套与履带销结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起,它们是连杆与衬套间密封装置的组成部分。

    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    ttt
    4S 4A D4H, 4P 4 54 55

    tskd
    54H D4HTSK II 4P D4HTSK III