9W-8365: 保护器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-8365: 保护器

    零件号: 9W-8365
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    R500 柄保护装置尖(90 mm)2 销

    描述:
    为 D9、D10 推土机提供柄保护

    特性:
    Cat® 柄保护装置坚固皮实,可保护柄的下部免受磨损和冲击,可与 Cat 铲尖配合使用,实现平稳过渡并形成更锋利的前缘,提供可靠的性能

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 固定孔间距(in): 4.25
    • 固定(CapSure 或销接式): 销接式
    • 杆宽度(in): 3.54
    • 裂土器齿尖尺寸: R500
    exc
    329D, 345C, 345C L 345D L 329D L

    ttt
    D9R, D9T, D10T, D10T2, D10R, D10N

    wtt
    854G

    wktl