9W-8437: 太阳齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-8437: 太阳齿轮

    零件号: 9W-8437
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 正齿轮
    com
    815B, 816K, 815K, 815F II 816F, 815F, 816F II

    wtt
    814F, 8A4K 814K, 814F II

    lhd
    R1600H, R1700K, R1600G, R1700G

    wtl
    972M, 980M, 966G II 980G II 980G, 980F, 966G, 972G, 980H, 972K, 972G II 966F, 972H, 980K, 972L, 970F, 966F II 97AM 966H, 980C, 980L