9W-8620: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-8620: 铲刃

    零件号: 9W-8620
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    铲刃(19 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中心


    建议应用:
    910 和 914 装载机上的某些通用铲斗。

    • 宽度(mm): 19
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 60.04
    • 长度(mm): 1525
    • 高度(in): 10
    • 高度(mm): 254
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    910G, 910F, 910E, 914G, G910, 914K 910M 914M 910K 910, 914G2, 918M