9W-9266: 段
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-9266: 段

    零件号: 9W-9266
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(段)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓尺寸(in): 14.5
    • 螺栓尺寸(mm): 14.5
    • 链轮段数量: 5
    • 链轮螺栓数量: 5
    • 链轮齿数量: 5
    track-type tractor
    D3B, D4C II D3C, D4B, 53 D3C II 3P D3C III D3, 4P 3S D4C, 3 D4C III

    track-type loader
    931C, 933, 931C II 931, 935B, 935C II 935C, 931B