9W-9351: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-9351: 履带板

    零件号: 9W-9351
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(三抓地齿、中央打孔)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但回转阻力较小、可操纵性更强,因此是履带式装载机和挖掘机的标准配置。
    • 中央打孔履带板的螺栓之间有一个洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 31.5
    • 履带板宽度(mm): 800
    • 履带板类型: 三抓地齿,中心打孔
    • 履带节距(in): 7.5
    • 履带节距(mm): 190.5
    • 螺栓尺寸(in): 0.7874
    • 螺栓尺寸(mm): M20
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320B, 322C, 320-A 320B LU 320 L 320B L 320C, 318C, 320-A N 320N, 320-A L 320C L 324D L 321B, 322 LN 315B L 317B L 320C FM 324D, 320B U 320D, 322-A N 322B L 322 L 317B LN 320B FM LL 318B, 322B LN 317-A 311B, 323D L 322B, 320D L 317 N 329D L 322-A LN 320B LL 322-A L 320D LRR 321D LCR