9W-9352: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-9352: 履带板

    零件号: 9W-9352
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(三抓地齿、中央打孔)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。三抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。
    • 中央打孔履带板的螺栓之间有一个洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 35.4
    • 履带板宽度(mm): 900
    • 履带板类型: 三抓地齿,中心打孔
    • 履带节距(in): 7.5
    • 履带节距(mm): 190.5
    • 螺栓尺寸(in): 0.7874
    • 螺栓尺寸(mm): M20
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    319D LN 322B LN 323D L 322 L 322-A L 320C, 320N, 323D, 322C, 320 L 324D, 324D LN 322B L 318B N 320-A 323E SA 322-A LN 320-A N 320B S 320B L 315D L 320-A L 319D L