9W-9619: 环组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-9619: 环组件

    零件号: 9W-9619
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带止推环

    描述:

    • 止推环用于帮助保护密封系统。

    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,三履带,偏置,右侧
    track-type tractor
    9C 59L 59 9U 9 9S 59N 9SU 58 58L D9L, D9N

    pipelayer
    589