9W-9856: 摩擦片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-9856: 摩擦片

    零件号: 9W-9856
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 摩擦片

    描述:
    Cat 动力传动系部件必须承受超高扭矩、高冲击负载和频繁的换向换档。Cat 在设计和制造变速箱和终传动部件时便考虑到了这种需求,并最终提升了动力传动系在机器使用寿命内的耐用性和性能。Cat 摩擦片设计用于在变速箱系统内使用,以便在换档期间吸收高功率和能量。

    特性:
    • 单螺旋形和 3X/9R 槽纹可优化冷却性能。
    • Cat 专有摩擦材料可确保性能和寿命兼备。
    •(80)齿内花键接合确保 OEM 准确适配。
    • 硬化钢芯减少花键接合处磨损。

    应用:
    Cat 摩擦片作为变速箱的组成部分,用于最大限度提高动力传动系性能并延长其寿命。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.22
    • 厚度(mm): 5.6
    • 外径(in): 17
    • 外径(mm): 431.9
    track-type tractor
    8 59N 8S 59 D9R, 10 D8L, D10N, 9U D10R, 9 8A D10T2, 9SU D10T, 10SU 58L D9T, D9N, 59L 58 10U

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G, 980H, 988K, 988B, 980F II 986K, 980G II 980F, 986H, 988F II 980K, 988G, 988H, 980C, 980K HLG 988F

    wheel dozer
    824K, 834H, 834G, 834B, 824G, 824C, 834U 834S 824G II 834K, 824H

    wheel dozers
    834K

    articulated dump truck
    D350E, D350E II D40D, D400E, D400D

    earthmoving compactor
    825K, 826H, 825G II 826K, 836, 836K, 826C, 825C, 836H, 825H, 825G, 826G II 826G, 836G