9X-0876: O 形圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-0876: O 形圈

    零件号: 9X-0876
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 6.65
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    paving compactor
    CS-563 CS-583, CS-531, CP-563C, CP-323C, CS-323C, CS-533C, CS-531C, CP-563, CS-573C, CP-533C, CS-563C CP-533, CS-553, CP-553, CS-533, CS-583C, CS-573, CB-314, CS-551

    asphalt paver
    BG-210B, BG-225B, AP-650B, AP-1000B, BG-2455C, AP-900B, BG-240C, AP-1055B, BG-225C, BG-260C, BG-230, AP-1050, BG-245C, AP-1000, BG-230D, AP-800C, AP-800D, AP-1050B