9X-1382: 24F 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-1382: 24F 蓄电池

    零件号: 9X-1382
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 650 低温起动安培数通用系列电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 650
    • 备用容量(分钟): 120
    • 安培小时容量(20 小时): 50
    • 宽度(mm): 173
    • 应用: 起动
    • 待填充标称酸量(L): 5.7
    • 待填充标称酸量(QT): 6
    • 接线端: 螺柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 24F
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 干式
    • 设备类型: 卡车, 工业, 农业
    • 重量 - 干式(kg): 12
    • 重量 - 湿式(kg): 18
    • 长度(mm): 269
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。