9X-2126: CM 密封材料
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-2126: CM 密封材料

    零件号: 9X-2126
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。
    • 材料: PVC - 聚氯乙烯
    • 材料描述: PVC 适用于要求耐候性、耐化学性和耐冲击性的应用。
    • 横截面厚度(in): 1.18
    • 横截面宽度(in): 4.72
    • 粘合剂:
    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    engine - generator set
    3412C C27 3456 3306B G3412 3406C 3412 G3406 G3412C

    motor grader
    140K 2 140H, 120H NA 120H, 12H, 14H NA 12H ES 140, 120H ES 160H, 16H NA 135H, 12H NA 140H NA 24H, 143H, 160H ES 140H ES 160K, 160H NA 120K, 16H, 163H NA 163H, 14H, 12K, 120K 2 140K, 135H NA

    wheel-type loader
    938H, 972H, 966H, 962H, 950H

    track-type loader
    953C, 973C, 963C