9X-2617: 弹簧销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-2617: 弹簧销

    零件号: 9X-2617
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    连接弹簧销

    描述:

    连接弹簧销在全长范围内都有纵向齿槽。销在安装时受到压缩,会向孔壁的侧面施加连续的压力。压力可在径向提供张紧,以防止因振动或冲击而产生松动。
    Cat® 紧固件和硬件根据尺寸、强度、夹持负载和过往性能而为特定应用设计,其他制造商没有这些信息。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。虽然非 Cat 硬件和紧固件可能看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。


    特性:
    • Cat 紧固件和硬件按照精确的技术规格制造,坚固耐用,性能可靠,可提高生产率
    • 强度和质量 - 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。


    应用:
    • 您可以信赖 Cat 紧固件和硬件,它们能够帮助您完成构建、维护或修复,且适用于全世界的大多数机器和车间应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 销直径:20.5,总长:70,滚销端类型 1:倒角,滚销端类型 2:倒角
    • 材料描述: 弹簧钢
    • 销直径 - A(in): 13/16
    • 销类型: 弹簧销/滚销
    • 销长度 - B(in): 2 3/4
    earthmoving compactor
    816K 815K 815F 816F 816F II 815F II

    wheel-type loader
    966H 966G II 972G II 972G 966G 966F II 970F 966K 966F 972H 972K 966K XE 962H

    wheel dozer
    814K 814F II 814F

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R1600H