9X-2847: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-2847: 适配器

    零件号: 9X-2847
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 适配器

    描述:
    适配器是管道、管路、歧管和其他部件中的转换接头。

    特性:
    Cat® 适配器可在恶劣的应用环境中长期使用。

    建议应用:
    Cat 适配器用于机械和发动机特定应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 27.94
    • 长度(mm): 55.88
    • 高度(mm): 25.4
    mex
    302.5

    exc
    345C L 385C L 345C, 385C

    chal
    65E, 85E, 75E, 95E

    fp
    2570C, 563D, 574B, 2670C, 2470C, 2864C, 553C, 554, 586C, 563C, 573D, 564, 2570D, 573C, 574, 2670D

    wheel loaders
    924K

    oht
    770, 772

    comp
    CB-14 CW-14

    wtl
    930M 938K 906H 928HZ, 908H 930K 906H2 907H 907M 992G, 930H, 924HZ, 907K 924H, 924K 926M 906K 907H2 908M 938M 906M 908H2 908K