9X-3564: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3564: 环

    零件号: 9X-3564
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    耐磨带

    描述:
    耐磨带用于消除活塞与缸筒之间的金属与金属接触,避免发生刮擦,或者避免液压杆与液压油缸盖之间发生刮擦。

    特性:
    不同类型的应用适用不同类型的耐磨带。耐磨带宽度通常取决于每种应用的侧载要求。耐磨带可以用塑料制成,并包镀金属,通常侧面还有一个有助于进行安装的裂口。

    建议应用:
    耐磨带建议用于所有再密封应用,可延长液压油缸部件的寿命,降低总体拥有和运营成本。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 15.71
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 399.00
    • 外径(in): 16.13
    • 外径(mm): 409.60
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 7.72
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 196.00
    • 宽度(mm): 353.06
    • 长度(in): 13.9
    • 长度(mm): 353.06
    • 高度(in): 7.6
    • 高度(mm): 193
    off-highway truck
    793C, 793F AC 793F CMD 793D, 793, 793F OEM 793F, 793B, 793F XQ