9X-3570: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3570: 活塞耐磨环

    零件号: 9X-3570
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 7.61
    • 外径(in): 7.87
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.77
    underground articulated truck
    AD45B

    work tool
    S80 S40 P16 S50 S130 CR50 CR28 S25 P25 P28 CR20 S30 P40 CR35

    excavator
    365B, 350 L 375, 365B L 375 L

    track excavators
    375L