9X-3579: 缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3579: 缸盖耐磨环

    零件号: 9X-3579
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0762 mm)(mm): 50.00
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0254 mm)(mm): 119.38
    • 厚度(mm): 0
    • 外径(mm): 0
    • 宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 直径(mm): 0
    • 连杆直径(mm): 114.30
    exc
    5230B

    underground mining loaders
    R3000H

    adt
    745 740, 735 OEM D300E II 740B, 725, 740 GC 730C, 730, D350E II 735, D250E II D400E II 735C, 740C 730C2 EJ 735B

    ttt
    D11T, D11R

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60

    wheel loaders
    988G

    track type tractors
    D11R

    articulated trucks
    730C2, 730DEJLRC, 735, 735D, 740CEJ, 730C, 735C, 745C, 725C2, 730DEJ, 735B, 725C, 735DLRC, 730, 730C2EJ, 740B, 730CEJ, 730D, 725, 730DLRC, D250EII, 740BEJ, D400EII, 745D

    wtl
    988H

    large mining products
    5230