9X-3589: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3589: 活塞密封圈

    零件号: 9X-3589
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.29
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.97
    • 孔径(in): 4.53
    • 密封件形状: 3 型
    telehandler
    TH360B, TH355B

    wheeled excavator
    M315C, M323F M316F, M315D, M317D2

    track-type loader
    953K, 953D

    excavator
    M317F