9X-3592: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3592: 活塞密封圈

    零件号: 9X-3592
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.29
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 4.16
    • 孔径(in): 4.72
    • 密封件形状: 3 型
    telehandler
    TH220B, TH340B

    material handler
    MH3024, M325D MH M325D L MH MH3026

    track-type tractor
    D6N LGP D5R LGP D5R2 D6N D7E, D6K D6N XL D6K XL D7E LGP D5R XL D6K LGP

    wheel tractor-scraper
    613G

    pipelayer
    PL87, 587R, 587T

    mini hydraulic excavator
    308D 307B, 307D 307C, 308C

    wheeled excavator
    M318, M320, M322C, M322D, M315C, M316D, M317D2, M325C MH M323F M322D MH M316C, M318F, M315D, M316F, M322D2, M322F, M324D2 MH

    wheel dozer
    824K, 814K, 8A4K

    excavator
    322 L 320E LRR 323D LN 318B N 323D L 319D L 312-A 323F OEM 311B, 312D, M325D L MH 325C, 320C, 323F 319D LN 320D L 325 LN 318B, 330D L 315D L 314D CR 320-A L 313B 325 L 345B II 312C, 336D L 316E L 320D FM RR 311D LRR 317B L 322B L 315-A 313D, 323D, 314E CR 325D, 312B L 320E RR 325-A L 320B L 320E L 318C, 345B L 322C, 330B L M325D MH 312B, 312C L 314E LCR 320D FM 323F SA 323D S 320-A N 320E, 313D2, 314C 345B, 325D L 322-A LN 317-A 320D2 L 325-A FM L 320E LN 320-A 320 L 323F L 314D LCR 325B LN 317-A N 322N, 323E L 312E L

    earthmoving compactor
    825K, 816K, 826K