9X-3595: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3595: 活塞密封圈

    零件号: 9X-3595
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.29
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 7.24
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 4.56
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 115.74
    • 孔径(in): 5.12
    • 孔径(mm): 130.00
    • 密封件形状: 3 型
    telehandler
    TH330B

    material handler
    MH3022, MH3024, M325D MH M325D L MH

    track-type tractor
    D6R XL D7E, D6R, D7E LGP D6R LGP D6R STD

    wheel tractor-scraper
    613G

    wheeled excavator
    M312, M320, M320F, M318D MH M314F, M318D, M320D2, M318C MH M325C MH M313C, M322D2 MH M315D2, M318C, M313D

    wheel-type loader
    982M, 938H, 980M

    track-type loader
    973D, 973

    forest products
    TK721, 2391, TK711, 552, 1090, 1190T, 2491, 1190, TK732, 2590, 522B, 1290T, 551, TK751, 521B, TK722, 541, 552 2 TK752, 511, 532, 1390, 322C, 2390, 2290, 522, 541 2 521, TK741

    wheel-type skidder
    535C, 545D, 525C, 545C, 555D

    excavator
    325C FM 320B L 320-A 320C, 330 L 314D LCR 314D CR 320 L 345B, 325-A L 322C, 5080, 322C FM M325D L MH 325-A LN 325-A 325C, 314E LCR 345B L 319D L 318B N 330-A L 314F CR 319D LN 330-A 330-A L 325 L 318C, 365B L M317F, 350-A L 345B II 330C, 365B, 322 L 318B, 374F L 320N, 319D 350-A 320B, 374D L 365B II 322B LN 330B L M315F, 325-A FM L 325B L 322-A LN 322N, 322-A L 322-A N