9X-3598: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3598: 活塞密封圈

    零件号: 9X-3598
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 9.63
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 4.75
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 120.62
    • 孔径(in): 5.51
    • 孔径(mm): 140.00
    • 密封件形状: 3 型
    telehandler
    TH580B, TH560B, TH460B

    material handler
    M325D L MH MH3024, M325D MH MH3026

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP D10T2

    wheel tractor-scraper
    637K, 623K LRC 631K, 621K, 627H, 623H, 623K, 621H, 627K LRC

    wheeled excavator
    M320, M325C MH M322D, M316D, M315C, M318F, M322C, M323F M322D MH M322D2, M316C, M315D, M315, M324D2 MH M322F, M316F, M317D2, M325B

    wheel-type loader
    938H, 950M, 950K, 950L, 962L, 950M Z 980K, 962M Z

    wheel dozer
    824K, 834K

    track-type loader
    953K, 953D

    forest products
    541 2 552, TK741, 1390, 552 2 551, TK1051, TK751, 322C, 522B, 521B, TK752, 541, 2590

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    312B L 324D LN 320C, 323D LN 325B L 318E L 320B L 345B II 325D, 314D LCR 320B, 320-A N 317B LN 320 L 325D L 322 L 324D, 315D L 313F L 325D FM 324D L 323D L 322-A N 320D2, 322 LN 315F LCR 329D LN 365B, 322C FM 385B, 322C, 320D FM 315B L 320N, 312B, 385C, 312D, 312C, 330D MH M325D MH 324D FM 320B S 329D L 325C FM 315C, 320-A L 320-A 365C 311D LRR 325C, 317B L 330C, M318F, 365B L 336D LN 329D, 316F L