9X-3601: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3601: 密封件组件

    零件号: 9X-3601
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    类型 3

    两件式密封件,包含一个活塞环和一个扩张器,用于防止油缸杆端和盖端之间发生输油。活塞密封件通常采用聚四氟乙烯(Teflon)制造,并含有尼龙,适用于压力超过 3000 psi(20670 kpa)的应用。扩张器具有不同形状,采用丁腈制造。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 9.63
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 5.14
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 130.63
    • 孔径(in): 5.91
    • 孔径(mm): 150.00
    • 密封件形状: 3 型
    telehandler
    TH460B, TH580B, TH560B

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 621H, 621K, 627H

    underground articulated truck
    AD60

    wheeled excavator
    M330D W330B M325C MH W345C MH M325B W345B II

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980M, 980K, 950K, 962M, 962K, 950M, 962

    track-type loader
    963K, 963D

    forest products
    541 2 TK741, 551, 1390, TK751, 541, 552 2 2590, TK1051, 552, TK752

    excavator
    325-A 336D L 390F 320C, 336D, 322C, 330D L 329D LN 330C L 325C, 330D, 325D L 330-A L 325 L 385C L M325D L MH 322C FM 330 LN 329D L 558 322-A N 385C, 325D FM 325C FM 322 L 325-A L 325B L 324D L 390D, 326F L 336D LN 324D LN 320-A L 330-A 340D2 L 325 LN 330F LN 336D2 L 330C, 330B, 5080, 326D2, 390F L 336F LN 320-A 322B L 330B L 349D L 385B, 324E L 330D LN 323D L 329E L 329D2 L 326D2 L 330D FM 324D, 330F, 330C LN 345D, 345B, 325B, 326F, 322B LN 325D, 322B, 568 FM 320B S 345C MH 345C L 340D L 336E L

    articulated dump truck
    730, 740, D300E II D400E II 730C, 735B, 745C, 730C2 EJ D350E II 725, 725C, 740 GC 735C, 725C2, 740B, 735, 740C 735 OEM 730C2, 745 D250E II