9X-3604: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3604: 活塞密封圈

    零件号: 9X-3604
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 9.63
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 140.61
    • 孔径(mm): 160.00
    • 密封件形状: 3 型
    log loaders forestry
    325DFMLL

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    whex
    M318C MH M318C, M318, M325C MH M318D MH M322D2 MH M318D, M320D2, M320F

    track feller bunchers
    522, 532, 522B

    fp
    1190, 521, 1190T, 2391, 521B, 1290T, 511, 2390, 2491, 2290

    ttl
    973D, 973

    track excavators
    330C, 345C, 323, 320EL, 340D2L, 349EL, 345DL, 320CS, 336FLN, 321DLCR, 336DL, 330BL, 330CL, 325CL, 330L, 345CLVG, 320CL, 330DL, 330, 345BL, 349FL, 318B, 336F, 330LN, 320BL

    wtl
    962 993K, 950K, 962M, 962K, 950M

    exc
    330D, 336D, 350, 324D, 325C FM 336F LN 345C L M325D L MH 568 FM 336D L 336E HVG 330D MH 330C L 345B II 330D L 385B, 345D L 5090B, 320C, 330B L 325C, 323D L 349D L 323F 345C, 330D LN 349E L 323E L 320E LN 320B, 319C 385C, 336D2 L 345B L 323E LN 352F, 330B LN 320B N 352F-VG 329D L 345D, 365B, 349E L VG 323D SA 323D S 319D L 336F L 365C 5080, 330C, 340D L 325B L 323D, 325D FM LL 329D LN 330C MH 324D L 325F 330C FM 323D LN 330C LN 345D L VG 330D FM 323F SA 323F OEM 350 L 345B, 325D L 340F L UHD 330 L 336E L 385C FS 349F L 336D LN 349D, 558 568 FM LL 349D2, 318C, 336D2, 349D2 L 320B L 325C L 320E L 320F L 320, 321D LCR 323F L 323F LN 330, 345B II MH 323E SA 320B S 349E, 325F LCR 320E, 325D FM 319D LN 365B II 319D

    wts
    637K, 631K

    wheel loaders
    950M, 962M, 950K, 993KLRC

    mh
    MH3022, MH3024, M325D L MH M325D MH

    wheel excavators
    M320D2