9X-3610: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3610: 活塞密封圈

    零件号: 9X-3610
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 6.32
    • 孔径(in): 7.09
    • 密封件形状: 3 型
    log loaders forestry
    325DFMLL

    exc
    325C FM 365B, 365C 330B LN 330C FM 330B L 385C FS M325D L MH 350 L 5090B, 330C L 330C, 336D LN 350, 365B L 330D L 330D FM 385C L 558 365C L 325D FM LL 385C, 365B II 330D LN 330D, 325B L 568 FM LL 336D L 5080, 330C LN 568 FM 325D FM

    ttt
    D10T2

    whex
    M325B M325C MH

    mh
    M325D L MH M325D MH

    wheel loaders
    962K, 980M, 962M, 980L

    wktl
    P28 P25 S80 S130 S25 S40 CR35 P40 CR20 CR28 CR50 P16 S30 S50

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    330BL, 365CLOEM, 365CL

    track type tractors
    D10T2

    wtl
    962M, 980M, 962K, 962 980K HLG 980K