9X-3613: 缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-3613: 缸盖耐磨环

    零件号: 9X-3613
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.003 in)(in): 1.97
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.001 in)(in): 6.20
    • 连杆直径(in): 6.00
    wheel-type loader
    990 II 990K

    wheel loaders
    990, 990H, 990KLRC

    excavator
    5230B, 5110B 5130, 5130B

    expanded mining products
    MD6640, MD6540

    large mining products
    5230