9X-6264: CM 密封减振器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-6264: CM 密封减振器

    零件号: 9X-6264
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减震器密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 6.06
    • 材料: EPDM - 海绵橡胶
    • 材料描述: EPDM 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有卓越耐候性和温和耐油性的垫块和静态密封件。
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    integrated toolcarrier
    IT12B