9X-6382: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-6382: CM 散装密封件

    零件号: 9X-6382
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 材料: 海绵橡胶
    • 横截面厚度(in): 3.94
    • 横截面宽度(in): 7.87
    • 粘合剂:
    material handler
    MH3037

    track-type tractor
    D6T, D8T, D10T, D6T XL D6T LGP D11T, D6T XW D6T XL PAT D9T, D6T LGPPAT D6N D6T XW PAT D5R2

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14F

    paving compactor
    PF-290B, PS-360B, CB-534D

    mini hydraulic excavator
    302.5

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    950G II 924K 966G, 930M 938K 930K 910F, 962G II 926M 938M 910E, 972G

    track-type loader
    953D

    off-highway truck
    769D, 771D, 777D, 773D, 773E, 775D, 777E 776D, 775E, 797F, 793F, 789D, 793F CMD