9X-6442: CM 斗杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-6442: CM 斗杆密封件

    零件号: 9X-6442
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 110
    • 总高度(mm): 210
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    chal
    75C, 85C

    com
    825G, 826G

    meng
    3512 3512B 3516B 3608 3508 3508B 3516

    ieng
    G3412 G3516 G3612 G3616 G3508 G3512 G3608 G3606 G3408 G3408C

    wtt
    824G

    it
    IT38G

    epg
    G3406 3456 3512B 3508B G3516 3516 PM3516 PM3508

    comp
    PF-300B, PS-300B, CP-563C, CS-573C, CS-563C CS-583C

    wtl
    970F, 938G, 980G, 966F II