9X-6463: 208 L 机油
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-6463: 208 L 机油

    零件号: 9X-6463
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SAEO SAE 40(208 L)

    描述:
    Cat 专用发动机机油是为减少或消除特定发动机内的有害沉积物形成而设计的。


    建议应用:
    Cat® SAEO™ 是为配备封闭式曲轴箱通风系统的 Caterpillar 3116 和 3126 MUI 柴油船用发动机而开发的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • SAE: 40
    • 容量单位(英制): 加仑
    • 容量规格(in): 55
    • 适用分类: API CF、CF-4、SJ
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。