9X-7264: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7264: 活塞密封圈

    零件号: 9X-7264
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 4.23
    • 孔径(in): 5.00
    • 密封件形状: 3 型
    bhl
    436C, 426C

    wktl
    HYDRAULIC

    ttl
    963K

    track type tractors
    D6T, D6KLGP, D6NLGP, D6NXL, D6K2LGP, D6K2XL, D6RIII, D5TXL, D5RLGP, D5R2XL, D6TXL, D6TLGP, D6RIIILGP, D6TXW, D6KXLARMY

    track excavators
    325CCR, 320EL

    articulated trucks
    735B, D350EII, 735, 735D, 730C, 735DLRC, 730, 730C2, 730D, 730DLRC

    wtl
    938G II 972M, 966M, 972K, 962M, 930H, 966M XE 966K XE 928G, 972M XE 966K, 938F, 962K, 950K, 950M, 988F II 988B, 928HZ

    adt
    735 OEM 735, 735C, 730, D350E II 740 GC 735B, D300E II

    ttt
    D6N D6N LGP D6K2, D6T, D5R2 D6K LGP D6T LGP D6T XL D6T XW D5R XL D6K XL D6R III D6K2 XL D6K2 LGP D6N XL D5R LGP

    wts
    623G, 627E, 615C, 621F, 623H, 627F, 627G, 611, 623E, 621G, 621H, 623F, 627H, 621E, 615C II

    backhoe loaders
    436B

    mg
    24H, 24, 16H, 18M3, 14H NA 16H NA 16M, 14H, 16M3, 14M

    oht
    785D, 784C, 785C, 784B, 785G

    com
    836G, 836, 836H, 836K, 826C

    wheel tractor scrapers
    627H, 621H, 621G, 621HOEM

    est
    DEUCE, 30/30

    it
    IT28G

    track loaders
    963D, 963K

    compactors
    836KLRC, 836K, 836G, 836

    motor graders
    24M, 14M, 16M, 24, 24N, 16H

    exc
    320E L 325C, 320E LRR 325C L

    skidders
    518C, 530B

    off highway trucks
    785D, 785B, 785C, 785DOEM

    wheel loaders
    950K, 972M, 950M, 928HZ, 972K, 962M, 988F, 938GII, 966M, 938F, 966K, 938G, 966MXE

    wheel dozers
    834B

    wheel excavators
    M318D