9X-7269: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7269: 活塞密封圈

    零件号: 9X-7269
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.25
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.84
    • 外径(in): 0
    • 孔径(in): 4.50
    • 密封件形状: 3 型
    • 重量(lb): 0
    telehandler
    TH350B

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    wheel tractor scrapers
    615CII

    work tool


    wheel-type loader
    924K 980G, 962M, 950K, 962K, 930K 950M, 938K 924F

    track loaders
    963D

    compactors
    826K, 825H, 825K, 826G, 826GII, 825GII

    track type tractors
    D8N, D8RLRC, D8RII, D6MLGP, D5HIIXL, D6NLGP, D6NXL, D6MXL

    articulated dump truck
    735 OEM 740 GC 745C, 725, D250E II 745 740, 735C, 735B, 740B, D350E II 740C D400E II D350E

    articulated trucks
    725C, 725, 725C2, 740, D400E, 735, 740B, D250EII, D400EII, 740BEJ, 745D, 740CEJ, 735OEM, 740OEM

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    track-type tractor
    D6N LGP D8R D6N D8R II D8T, D5R XL D6M D5H, D6N XL D5R LGP D5R2 D5H XL

    skidders
    527CA, D5TSKHII, 527GR

    wheel dozer
    834K, 824K, 824G II 834H

    track-type loader
    963K, 939C

    backhoe loaders
    416EST

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel loaders
    924F, IT38G, IT38H, 924K 980F, IT38F, 962M, 980FII

    backhoe loader
    416B, 416C, 428C, 420D, 416F2 424D, 438C, 428D, 438D, 416D, 416E 432D, 442D, 428B

    wheel dozers
    834G, 824G, 824H, 834KLRC, 824GII

    earthmoving compactor
    826G II 826H, 825G II 825G, 825K