9X-7272: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7272: 密封件

    零件号: 9X-7272
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 63.7
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: XNBR - 羧化丁腈橡胶
    • 材料描述: XNBR 具有卓越的耐磨性和耐切割性,适用于空气、发动机机油、柴油和冷却液应用。不应在具有连续轴旋转的应用中使用。
    • 横截面宽度(mm): 4
    • 横截面高度(mm): 8.4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。