9X-7274: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7274: 活塞密封圈

    零件号: 9X-7274
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.19
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 4.88
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.21
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 81.53
    • 孔径(in): 3.75
    • 孔径(mm): 95.25
    • 密封件形状: 3 型
    earthmoving compactor
    825G, 825H, 825K, 825G II