9X-7298: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7298: 活塞密封圈

    零件号: 9X-7298
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.29
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.38
    • 孔径(in): 3.94
    • 密封件形状: 3 型
    telehandler
    TH355B, TH360B, TH350B

    pipelayer
    PL61

    forestry excavators
    322CFMHW

    mini hydraulic excavator
    308C 307B

    wheeled excavator
    M315C, M312, M315, M316D, M316F, M317D2, M315D, M316C, M323F M318F

    wheel-type loader
    908H2 980K, 988K XE 908H 908M 908K 988K, 988 XE 980K HLG

    wheel loaders
    988K

    excavator
    320B L 323D L 329E LN 329D L 324D L 322C FM 312C L 314C 320B S 311D LRR 320D2, 314D LCR M318F, 312B, 320C, 312D, 313F L 329E, 315C, 324E L 320D L 324D, 320B N 315D L 322C, 312D L 318D2 L 317B LN 313D, 320D, 318B N 325B LN 320E L 325D, 322B L 320B, 312C, 312B L 320E, 312E L 329D, 325D L 313B 315, 330C, 311C 314E CR 320D2 L 329E L 312, 314E LCR 320D LN 317 N 325B L 317, 314D CR 320E LN 315B L 325C, 317B L 314F CR 324E, 312F, 315F LCR 313F 329D LN 324E LN 312E

    backhoe loader
    450E

    track excavators
    318B, 312E, 318D2L, 324DL, 323DL, 320EL, 320CL, 315DL, 320DL, 329DL, 314DCR, 329EL, 314CLCR, 315FLCR, 312BL, 325BL, 325L, 320L, 330CL, 320BL, 325, 325CL

    wheel excavators
    M316F, M315D, M316D