9X-7301: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7301: 活塞密封圈

    零件号: 9X-7301
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.29
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.77
    • 孔径(in): 4.33
    • 密封件形状: 3 型
    telehandler
    TH460B, TH560B, TH580B

    material handler
    MH3024, MH3022

    wheel tractor-scraper
    623H, 623K, 623K LRC

    track-type tractor
    D6K D6K2, D6T, D6K2 LGP D6T XL PAT D6T LGPPAT D6K2 XL D6K LGP D6K XL D6T XW PAT

    wheeled excavator
    M318, M313D, M318C, M324D2 MH M318D MH M313C, M318D, M318C MH M320F, M322D, M322D MH M314F, M315, M315D2, M322D2 MH M320D2

    engine - machine
    C9.3

    motor grader
    140M 2 140M, 160M 3 12M 3 160M, 160M 2 120M 2 12M 2 12M 3 AWD 120M, 14L 140M 3 160M 3 AWD 12M, 140M 3 AWD

    excavator
    315C, 318C, 315D L 312B, 311D LRR 319D L 312D L 318E L 318D L 319D LN 312E L 315B L 314E CR 318B N 316F L 312B L 318F L 317 N 317, 318D2 L 314E LCR 314D LCR 316E L 314F CR 315, 312D, 313D, 314C 312C L 313D2 LGP 312C, 319C 317B L 317B LN 314D CR 318B, 319D 312, 311C 315F LCR 312E, 313B

    track type tractors
    D6KXLARMY, D6TLGPVP, D6KLGP, D6TLGP, D6T2LGP

    track excavators
    312E, 318B, 313D2, 316FL, 315DL, 319DLN, 318EL, 314DCR, 314CLCR, 312BL, 315FLCR

    motor graders
    140M, 120M2AWD, 160M2, 140M2, 120M2

    wheel excavators
    M320D2, M315F