9X-7317: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7317: O 形密封圈

    零件号: 9X-7317
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • : 0
    • 内径(mm): 9.6
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(mm): 2.2
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    whex
    W345C MH W345B II

    track feller bunchers
    TK1051

    uat
    AD22, AD30, AD60, AD45B, AD55

    lhd
    R2900G, R1700G, R3000H, R1600H, R1700K, R1600G

    emac
    3176C C-12

    fp
    345C

    track excavators
    345D, 336DOEM, 345BL, 349DLVG, 390FL, 345BII, 349DL, 385CFS, 345CVGOEM, 345BIIL, 349ELVG, 345DL, 345DLVG, 390FMHOEM

    track type tractors
    D10N, D11R, D8T, D8N, D7RIIXR, D7RII, D8RLRC, D8RII, D11TCD

    articulated trucks
    735C, D350EII, D400EII, 730C2EJ

    drll
    MD6250, MD6310

    underground articulated trucks
    AD55B, AD30, AD55

    wtl
    980G II 992K, 986K, 980M, 988G, 993K, 966H, 988H, 988 XE 986H, 990K, 980F, 988K, 980H, 982M, 980K HLG 988K XE 972G II 966G II 980K, 990H, 972H, 980L

    chal
    MT855, MTC855, MTC835, 85D, 85E, 95E, MT865, 75D, 65E, MTC845, 75E, 85C, MT835, 75C

    underground mining loaders
    R1700G, R1600G

    meng
    C32 C18 3516 3176B C-12 3406E C12 3196 3176C C15

    adt
    740C 745 745C, 740, 730C2 EJ 725, 730C2, 730C, 740 GC 730, 735B, D400E II 735, 735 OEM 740B, D350E II

    ttt
    D8N, D7R II D11T, D11R, D8R D10T, D10R, D10T2, D8R II D9T, D8T, D10N

    ieng
    C18 C15 C32 3176C C13 C-12 C27 C11 C-10 3196 3406E SBF214 3176B 3011C 3456 C-16 CPT372 C-15 SUF557

    ag tractors
    MT845, MTC865, 85E

    wts
    657B, 657G, 637E, 621K OEM 657E, 623F, 627E, 623G, 637D, 631E, 631G, 627H, 627F, 637K, 623H, 631K, 627G, 621G, 651E, 637G, 627K, 623E, 621K, 657, 623B, 621H, 621E, 633E II 631D, 623K LRC 623K, 627K LRC 651B

    wtt
    834K, 844K, 854K, 844H, 824C, 824K, 834H, 834G, 824G, 824G II 824H

    mg
    24M, 24, 18M3, 16H, 14M-3 163H, 14M, 16M, 160H, 140H, 14M3, 143H, 16M3

    mh
    MH3295

    oht
    772G, 777E 773G OEM 775G, 770G OEM 777G, 775G OEM 770G, 770, 793F, 775F, 777F, 777D, 773F, 775G LRC 773G, 773G LRC 777C, 777B, 772, 772G OEM

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    rrss
    RM500B, RM-300

    com
    836K, 826G, 826H, 825K, 836G, 826C, 815F, 825G II 825H, 826G II 816F

    7 to 9 liter
    C9

    wheel tractor scrapers
    621G, 627G, 657G, 633D, 623E, 621H, 623F, 627E, 631G, 621F, 621B, 623KLRC, 637DPP, 627KLRC

    cold
    PM822, PM620, PM-201, PM820, PM-200, PM622, PM825

    est
    C18

    emp
    6020B, 6015B, 6040, 6030, 6040 FS MD5125, MD5150C, MD6290, 6018, 6015 FS 6015

    teng
    C15 C13 C-15 C-10 3176 C-12 C-18 C11 C16 3406E C18 C-16

    10 to 13 liter
    3176B C-10 C13

    compactors
    825C, 826K, 836H, 825K, 825GII

    motor graders
    18M3, 16M3, 14M, 14H, 140HNA

    pipe
    PL83, 587T, PL87, 572R II 583T

    large mining products
    6015B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    pipelayers
    PL87, PL83

    exc
    385C FS 352F, 345B, 365C L 349F L 345D, 385C L 336D LN 390D L 345C, 349D2 L 374F L 365C 385B, 349E L HVG 345B II 349E, 345D L 390F L 365B L 345B II MH 365C L MH 345B L 385C, 345C L 349E L 349D L 390F 352F-VG 349D, 349D2, 349E L VG 352F OEM 345D L VG 5090B, 374F 365B, 352F XE VG 345C MH 374D L 352FMHPU 390D, 349F LXE 365B II 385C L MH 349F

    petr
    CX31-P600 C18 CX31-C13I TH35-C15I C27 TH48-E80 TH48-E70 TH35-C13I CX31-C18I CX35-P800 CX31-C11I C15 C32 CX38-P800 C13 TH35-C13T C11 C-15 CX31-C15I TH35-E81 CX38-P892 CX35-C18I TH35-C15T TH35-C11I

    15 to 18 liter
    C15 C18 C-18 3406E

    epg2
    XQP500 SR5 SR4 SR4B

    off highway trucks
    777D, 777E2

    wheel loaders
    982M, 980G, 980H, 980C, 972H, 988K, 980GII, 972GII, 966GII

    epg
    C15 3456 3406E C18 C-12 C32 C13 XQ375 PM3456 C13 XQ350 3406C

    wheel dozers
    814F, 834G, 824K, 834K