9X-7333: 压入式刮尘圈密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7333: 压入式刮尘圈密封件

    零件号: 9X-7333
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型 - 单唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”型刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”型)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 7.00
    • 外径 - B(in): 0.55
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 8.00
    • 密封件形状: A 型 - 单唇刮尘圈
    • 材料: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD60

    off highway trucks
    770G, 772G, 773DLRC, 773E2LRC, 772GLRC, 772GOEM

    off-highway truck
    770, 770G OEM 772G, 769D, 773E, 770G, 775D, 771D, 775G LRC 773F, 773G OEM 775G OEM 773B, 769C, 773D, 772G OEM 775E, 772, 773G, 775G, 775F, 771C, 773G LRC 775B

    underground articulated trucks
    AD55B