9X-7368: 杆刮尘圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7368: 杆刮尘圈

    零件号: 9X-7368
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:SHU 型

    防止外部杂质进入系统,但是与对应的压入式刮尘圈相比,使用的环境条件较为温和,液压应用负荷也较轻。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 279.40
    • 外径 - B(+/- 0.003 in)(mm): 304.85
    • 宽度 - A(+/- 0.508 mm)(mm): 12.75
    • 密封件形状: SHU 型
    • 底座厚度 - C(+/- 0.254 mm)(mm): 296.30
    cold planers
    PM-201

    cold
    PM-565, PM-565B

    oht
    789B, 785B, 789D, 789C