9X-7409: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7409: O 形密封圈

    零件号: 9X-7409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.43
    • 划线尺寸(in): 13
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    marine products
    3508 3512 3516

    paving compactor
    CS-433E, CP-433E, CS-423E

    engine - generator set
    3516

    wheel-type loader
    994, 992G, 910G, 966G, 980G, 972G

    engine - industrial
    3516 G3512 3512 3508 G3508 G3516

    track type tractors
    D10R, D6RII, D6RLGP, D6RIIXL

    off-highway truck
    770G, 776C, 775G, 770G OEM 777G, 773G OEM 772G, 773G LRC 775G OEM 772G OEM 773G, 775G LRC 777C

    asphalt paver
    BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6R II D6R, D9R

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    off highway trucks
    777G, 772G, 770G, 772GOEM, 772GLRC, 777B

    wheel loaders
    950G, 992G, 962G, 988G, 938F

    excavator
    5110B