9X-7420: 缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7420: 缸盖耐磨环

    零件号: 9X-7420
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.003 in)(in): 2.37
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.001 in)(in): 5.76
    • 连杆直径(in): 5.50
    wheel-type loader
    988K, 994D, 988 XE 994H, 988K XE 994, 994F