9X-7450: U 形密封杯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7450: U 形密封杯

    零件号: 9X-7450
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:D 型

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 7.00
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 7.68
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0.41
    • 密封件形状: D 型
    • 材料: URE
    underground articulated truck
    AE40 II AD45

    off-highway truck
    773D, 769D, 772B, 771D, 773B, 775D, 769C, 69D, 768C, 775B, 773E, 771C, 775E