9X-7521: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7521: 密封件

    零件号: 9X-7521
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(in): 0.41
    • 横截面高度(in): 0.33
    engine - generator set
    G3406 G3516 G3508 G3512 CG137-08 G3412 CG137-12 G3516H G3516B G3306 XQG400 G3412C G3516C

    engine - industrial
    G3408 G3512 G3508 G3516 G3406 G3408C SPS343 SPF343 G3412 CG137-08 SPF343C G3306 CG137-12 G3508J SPT343 G3508B

    off-highway truck
    785B, 789B, 777D, 776D, 784B