9X-7523: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7523: 密封件

    零件号: 9X-7523
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • 内径(in): 2.5
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(in): 0.41
    • 横截面高度(in): 0.33
    3500
    G3516B 3516B 3512B G3512 3508B G3516C 3512C G3520C G3516

    marine products
    3512C 3516B 3516C 3512B 3508B 3508C

    15 to 18 liter
    G3406

    engine - generator set
    G3520C 3516B 3512B XQC1200 3516C 3508B G3516 G3520E G3516C G3516B PM3516 PM3512

    petroleum products
    3512B 3516B CX48-P2300 TH48-E80 3516C 3512C 3512 3508C 3508B

    engine - industrial
    G3516 3512B G3512B PMG3516 G3512 3516B G3508 G3612 3508B G3520B G3520J 3512 G3606 G3516C 3516C G3512E G3616

    off-highway truck
    MT4400D AC 789C