9X-7540: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7540: 密封件

    零件号: 9X-7540
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 140.5
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(mm): 14.2
    • 横截面高度(mm): 22
    meng
    3616 3516B 3512B 3512C 3612 3608 3508B 3606

    petr
    3512C 3512 TH48-E70 3512B 3516C 3516B TH48-E80 3516 CX48-P2300

    ieng
    3516B G3612 G3508 3508 3508C G3516 G3508J 3508B 3512C 3512E G3512 3516 G3516J 3512 G3516B G3508B G3616 G3520B G3608 G3606B G3520J 3512B G3512B G3606 3516C

    epg
    3512 G3516 3516 3508B 3508 G3508