9X-7557: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7557: 密封件

    零件号: 9X-7557
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.3
    • 内径(mm): 32.9
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.5
    • 涂层:
    pipelayer
    561N

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    938G II 910G, 972G II

    forest products
    580B, TK1051

    engine - industrial
    C-12 3176B 3176C 3126B C-10 CPT372

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    3126E 3176 3176B C-10 C-12 3126B

    challenger
    75C, MT855, MTC845, MT845, 85C, MTC865, MTC835, 75, MTC855, MT865, MT835

    track-type tractor
    D6N D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheeled excavator
    W345B II

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    345B II 365B, 345B, 345B L