9X-7712: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7712: 密封件

    零件号: 9X-7712
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.17
    • 划线尺寸(in): 916
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.12
    • 涂层:
    marine products
    3516B 3512C 3516C 3512E C280-12 C7 3516E 3126B C280-8 3512B

    asphalt pavers
    AP-1000B

    pipelayer
    561N

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    G3516 3516C 3126B G3516B

    forest products
    580B, 570B, 322C

    track type tractors
    D5NXL, D6NLGP, D6NXL

    track excavators
    324D, 330D, 330C, 330CLN, 330CL, 325CL, 324DL, 330DL, 325DLN, 325CMH, 330DLOEM, 336DL, 322CL, 325DL, 322CLN

    articulated trucks
    740B, 730, 735, D400EII, D350EII, D250EII

    off-highway truck
    797F, 795F XQ 795F AC 785G, 793F CMD 794 AC 789D, 797B, 793F OEM 793D, 793F XQ 785D, 793F AC

    underground articulated trucks
    AD30

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D5N D6N D6R III

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 3516C 2016 CX48-P2300 3126B 3512E 3512C

    combine
    460, 470, 465

    7 to 9 liter
    3126E 3126

    3500
    G3512 G3516 G3508 C175-16 3516CHD

    paving compactor
    PF-290B, PS-360B, CB-634C, CB-534B, CB-535B, CS-323C, PS-150B, CP-323C, PS-200B, CB-534C

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    950H, 938G II 950G II 962G II 924G, 962H, 962K, 924GZ

    engine - industrial
    G3508B G3512B SPP101 G3516 3512C G3508 G3508J G3512 G3520J 3508C G3516B 3126B 3512E C7 G3520B SPF743 G3516J 3126

    motor graders
    140G, 140M, 120HNA, 135HNA

    articulated dump truck
    740, D250E II 735B, D300E II D400E II 725, 735, 735 OEM D350E II 740B

    engine - truck
    3126 C7 3116 3126B 3126E

    pipelayers
    561N

    asphalt paver
    BG-260C, AP-1000, AP-1000B, AP-755

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    3116/3208
    3116

    forestry excavators
    322CFMLGP, 322CFMST

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheeled excavator
    M325C MH M330D

    road reclaimer
    RM-350B

    off highway trucks
    793F, 797, 793FXQ, MT5300DAC

    excavator
    325C, 330D MH 330D FM 322C, 330D L 325C FM 328D LCR 330C L M325D MH 325D, 330C, 325D L 324D, 330D, 324D L 324D LN 329D L 330D LN 330C FM M325D L MH 325C L 336D L 322C FM 330C LN 330C MH

    wheel loaders
    IT62G, IT62H, 962H, 950H, 962G, 938GII, IT38G, 950GII, 950G, 962GII