9X-7735: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7735: O 形密封圈

    零件号: 9X-7735
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.42
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    com
    826C, 825G

    3500
    3512B 3516B 3512

    teng
    3406C 3406B

    track type tractors
    D8N, D11R, D11N, D8RII, D8RLRC

    compactors
    826G

    motor graders
    12H

    wtl
    992G, 980F II 980G II 994D

    vees 27 to 32 liter
    3412C

    exc
    5230, 5230B, 5130B, 5130

    meng
    3512B 3508 3508B 3516B 3512 3516 3516C

    petr
    3512B TH48-E80

    ttt
    D11R, D11N, D8N, D8R D8R II

    ieng
    SPS343 3512B 3516B 3508B SPF343 3412 SPT343

    wtt
    824G, 854G

    off highway trucks
    777D, 797B, 789B, 784C, 776D

    wheel loaders
    980C, 980F, 980G, 980FII, 980GII

    oht
    793C, 785, 777C, 776C, 797, 793B, 777B, 785C, 785B, 789C, 784B, 777D, 776D, 777

    epg
    3512B 3508 3508B 3516B 3512 3516 3516C

    wheel dozers
    854G