9X-7737: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-7737: O 形密封圈

    零件号: 9X-7737
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • : 0
    • 内径(mm): 15.6
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(mm): 1.8
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    track feller bunchers
    2491

    track type tractors
    D8N, D11R, D8T, D10R, D10N, D11T, D11TCD, D8RII, D8RLRC, D8NNSUC, D5RLGP

    drll
    MD6310 MD6250

    wtl
    972H, 990H, 993K, 962H, 966H, 992K, 990K, 950H, 966E, 988H, 966F II 966D

    adt
    740, 725, D400E II 735 OEM 730, 735, D350E II

    wts
    631E, 657G, 637D, 623G, 627G, 657E, 637E, 637G, 621G, 627F, 621E, 623F, 631G, 633E II

    wtt
    844K, 814F II 854K, 824C, 844H, 834H

    mg
    14M, 140M, 14L 16M, 160M 2 24M, 12M, 140M 2 140K, 160M, 24, 120K 2 12K, 140K 2 160K

    oht
    775F, 777F, 773G OEM 775G OEM 777G, 777D, 772, 770, 773F, 773G LRC 773E, 777B, 775G LRC 773G, 777C

    mh
    M325D L MH M325D MH

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    rrss
    RM500B, RM-300

    log loaders forestry
    330DFMLL

    7 to 9 liter
    C7 C9.3B

    wheel tractor scrapers
    657E, 621G, 633D, 651B, 621B, 623G, 657B, 621F, 623E, 627G, 627E, 657G, 637G, 631D, 631G, 623B, 623F, 637DPP, 633E

    emp
    MD5075, MD5125, 6015 FS 6015B, MD6290, 6020B, 6018

    track loaders
    973C, 963D

    pipe
    587T, PL61

    large mining products
    6015B, 6015

    ap
    AP-1000E BG-260D, BG-2455D, AP-1000D, AP-1055D, AP-1055E BG1000E, AP-755, BG1055E

    petr
    C11 C15 TH48-E70 C32 TH35-C11I CX31-P600 TH35-C13T C13 TH48-E80 C18 C27 TH31-E61 CX31-C15I TH35-E81 C9 CX31-C11I C-15 CX35-P800 TH31-C9T TH35-C15T TH35-C15I CX31-C13I TH35-C13I

    15 to 18 liter
    C-18 3406E C15 C18 C15 CKD

    epg2
    SR5 SR4B XQP500 SR4 SR500

    wheel loaders
    980H, 980G, 950H, 962H, 980C, 993K, 988H, 980F, IT62H, 966F, 972H, 966H, 966FII, 992KLRC

    wheel dozers
    824H

    wheel excavators
    M325DLMH, M325DMH

    cold planers
    PM-201, PM620LRC

    whex
    M330D W345C MH

    bhl
    416E 428E, 422E

    uat
    AD45B, AD60, AD22, AD55

    lhd
    R3000H, R1700G, R1600G, R1600H

    fp
    2290, 552 2 541 2 551, 2391, 541, 552, 345C, 522, 521B, 2590, 522B, 521, 511, 2390, 532, 586C

    ttl
    973D, 953D

    track excavators
    330D, 329D, 385C, 345D, 324D, 336D2, 340D2LOEM, 336D2L, 385CFS, 345DL, 329DL, 345DLVG, 340D2L, 349DLVG, 324DL, 330DL, 349DL, 345CVGOEM, 325DLN, 336D2GC, 330DLOEM, 336DL, 336DOEM, 324DLNOEM, 345CL, 329DLN, 385COEM, 336DLOEM, 325DLOEM, 390DL, 325DL, 326DL

    articulated trucks
    735, 730, D400EII, D350EII, 725OEM, 730EJ

    underground articulated trucks
    AD55B, AD30, AD55, AD60

    mining
    6015B

    meng
    C32 C9.3 3412C

    underground mining loaders
    R1700G, R2900G, R1600G

    ttt
    D6N D6K LGP D11T, D5R LGP D10T2, D8R II D5R XL D8N, D6K XL D7E, D8R D10T, D11R, D9T, D6K

    ieng
    C27 C9 C18 C32 C13 C7.1 C11 C15 C-15 C9.3B C7 C-16

    com
    826C, 815F II 816F II

    cold
    PM-200, PM620, PM-102, PM622

    est
    C18

    teng
    3406E C-15 C13 C18 C7 C15 C-10 C9 C-18 C-9 C-16 C-12 C11 C16

    10 to 13 liter
    C13

    motor graders
    24M, 12K, 120K, 140K, 14M, 140M, 140G, 160K, 160MAWD, 120K2, 12M3AWD, 140M3, 12M2, 12M2AWD, 12M3

    compactors
    826H, 825H, 815B, 836H, 825C, 815FII

    vees 27 to 32 liter
    C32

    exc
    330D L 385C, 336D L 325D FM 345C L 325D L 328D LCR 336D2 L 349D2 L 330D FM 329D L 365C 345D L 336D2, 336D2 L XE 324D L 324D LN 349D2, 365C L 325D MH 385C L 336D, M325D MH 340D L 374D L 345C, 349D L 345D, 330D, 325D FM LL 329D, 345D L VG 336D LN 330D MH 385C FS 330D LN 345C MH M325D L MH 340D2 L 325D, 390D L 324D FM LL 390D, 324D, 336D2 LXE 329D LN 349D, 324D FM 365C L MH 336D2 GC 336D2 XE 326D L 385C L MH

    pipelayers
    PL87, PL83, 583T

    off highway trucks
    775F, 775G, 777D, 773GLRC, 777GOEM, 777GLRC

    epg
    3456 C27 C15 C18 C9 C32