9X-8271: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8271: 螺栓

    零件号: 9X-8271
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 孔螺距: 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 0.3937
    load, haul, dump
    R1700K

    track-type tractor
    D6N D6R III D5H, D6K D6M D6N LGP D6K XL D6K LGP D6H, D6N XL

    engine - generator set
    C175-16

    motor grader
    160K, 120K, 140K 2 12K, 120K 2 140K

    petroleum products
    TH55-E70 TH55FT-E90

    off highway trucks
    793F, 797B

    engine - industrial
    C175-20

    off-highway truck
    797F, 795F AC 793F XQ 793F CMD 794 AC 793F AC 797, 795F XQ 793F OEM 793F