9X-8699: CM 斗杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8699: CM 斗杆密封件

    零件号: 9X-8699
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 457
    • 总高度(mm): 133
    • 材料: 橡胶
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    com
    825K, 836K, 826K

    wheel tractor scrapers
    627K, 623KLRC, 627KLRC, 621KLRC

    bhl
    416E 432E, 420E 428E, 422E, 434E, 444E, 430E 442E, 414E

    emac
    C9.3 C4.4

    it
    IT28G, IT38G, IT62G, IT38G II

    ssl
    246, 228, 242, 248, 262, 252, 236, 216, 226, 277, 267, 232

    compactors
    825K

    wtl
    950G, 924GZ, 962G, 924HZ, 938G, 988K, 924G, 930H, 924H, 928HZ, 966G, 988 XE 928G, 980M, 930G, 988K XE 928H, 982M, 938G II

    comp
    CS74B, CW-34 CP-54B CP-74B CS-54B CS-66B CS-78B CCS7, CS78B, CS-74B CP-68B CS-56B CS64B, CS44B, CP76B, CS-64B CP68B, CP-56B CP54B, CP56B, CW34, CS56B, CS-68B CS68B, CW-16 CS-44B CCS9, CS54B, CP74B, CP44B, CP-44B CS-76B CS-79B CS79B

    chal
    85C, 75D, 65C, 85D, 65D, 75C

    vibratory single drum smooth
    CS76B, CS64B, CS54B

    adt
    740, 725, 730, 735, 735 OEM

    vibratory single drum pad
    CP56B, CP54B

    ttt
    D6T, D9T, D6T XL PAT D6T XW D6R, D6R II D6R III D6T XL D6T LGP D8R II D6R STD D8R D7R II D8T, D7R XR D7R LGP D7R, D6T LGPPAT D6R LGP D6T XW PAT D6R XL

    wts
    621H, 621K, 623H, 623K, 627H, 623K LRC 627K LRC 621K OEM

    wtt
    824K, 834K

    wheel loaders
    930G, IT28G, IT38G

    wheel dozers
    824K